Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Ürün No.: 09 35 225 0403
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° top
Ürün No.: 09 35 225 0403
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Konnektör setleri |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Aletsiz saha montajı |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Sürüm | Üstten girişli |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | muhafaza ve erkek parça dahil |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,1 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
Kablo dış çapı | ≤ 1,6 mm |
Nominal akım | 1,75 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V |
İletim özellikleri | Cat. 6 Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kelepçeleme aralığı | 6,5 ... 9,5 mm |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
---|---|
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
Malzeme (O-ring) | NBR |
Malzeme (kablo contası) | TPE |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Eşleşme yüzü | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 37,78 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140054059 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki