Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
Ürün No.: 09 35 232 0332
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
Ürün No.: 09 35 232 0332
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | Power |
Eleman | Panel geçiş seti |
Teknik özellikler | Yuvarlak panel kesimi |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Sonlandırma yöntemi | Han-Quick Lock® sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | makine tipi muhafaza ve erkek parça dahil |
İletken kesiti | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 12 |
Nominal akım | 16 A |
Çalışma Gerilimi | 690 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
UL uyarınca nominal gerilim | 600 V |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
Malzeme (parça) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (parça) | Gri |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 21,64 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140054257 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki