Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Ürün No.: 09 35 231 0423
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Ürün No.: 09 35 231 0423
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | Power |
Eleman | Konnektör setleri |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | plastik muhafaza ve dişi parça dahil |
Kontaklar olmadan |
İletken kesiti | 0,25 ... 2,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 22 ... AWG 12 |
Nominal akım | 16 A |
Çalışma Gerilimi | 690 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
UL uyarınca nominal gerilim | 600 V |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kelepçeleme aralığı | 9 ... 13 mm |
Titreşim direnci | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön |
Malzeme (parça) | Termoplastik |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (O-ring) | NBR |
Malzeme (kablo contası) | TPE |
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
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 29,8 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140054202 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki