Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Ürün No.: 09 35 000 6105
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Ürün No.: 09 35 000 6105
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Kontak açıklaması | Düz |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 1 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 18 |
Sıyırma uzunluğu | 6 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
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
ECHA SCIP numarası | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 0,85 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140229181 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki