Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Ürün No.: 09 93 000 6250
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Ürün No.: 09 93 000 6250
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han® ORV3 power |
Aksesuar tipi | Kontak köprüsü |
Aksesuarın açıklaması | Yapılandırma #01 |
Nominal akım | 32 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 480 V AC |
380 V DC | |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -5 ... +45 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Önceki
Sonraki