Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Ürün No.: 09 14 016 0305
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Ürün No.: 09 14 016 0305
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Menteşeli çerçeve |
Aksesuarın açıklaması | 4 modül için |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
Özellikler | İletken kesiti PE (güç tarafı) 4 ... 10 mm² |
İletken kesiti PE (sinyal tarafı) 1 ... 2,5 mm² |
Boyut | 16 B |
---|
Önceki
Sonraki