Han HPR SP3 185mm² w/o CG
Ürün No.: 10 40 331 1118
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han HPR SP3 185mm² w/o CG
Ürün No.: 10 40 331 1118
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektör setleri |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® HPR TrainPowerLine |
Eleman | Konnektör setleri |
Kontak sayısı | 1 |
---|---|
Uygulama Alanı | Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar |
İletken kesiti | 185 mm² |
---|---|
Nominal akım | 800 A |
Çalışma Gerilimi | 5.100 V DC |
3.000 V AC |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
---|---|
Korozyona dayanıklı |
Özellikler | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.000 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140190054 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki