Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M50
Ürün No.: 19 40 021 1114
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M50
Ürün No.: 19 40 021 1114
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® HPR |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Panel geçiş muhafazası |
Boyut | SP2 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 1 |
Kablo girişi | 1x M50 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Uygulama Alanı | Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar |
Sıkma torku | 6 Nm Kilitleme vidası |
---|---|
6 Nm Sabitleme vidaları | |
15 Nm Tutma halkası | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Sıcaklık sınırlaması hakkında not | IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için. |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP68 | |
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K | |
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu | 4 |
4X | |
12 | |
Panel kalınlığı | ≥2 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
---|---|
Korozyona dayanıklı | |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Toz boya kaplı |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | RAL 9005 (jet siyah) |
Malzeme (conta) | NBR |
UL / CSA | |
---|---|
Onaylar | CE |
DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 362 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140831346 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Önceki
Sonraki