Han HPR HPTC 850 DS
Ürün No.: 10 40 281 1009
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han HPR HPTC 850 DS
Ürün No.: 10 40 281 1009
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektör setleri |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® HPR HPTC |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Tam set |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Cihaz tarafı |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Özellikler | IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için |
Boyut | 3 |
---|---|
Koruma | 360° ekranlama |
Kodlama | 16 Kodlama seçeneği |
Uygulama Alanı | Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar |
Nominal akım | 850 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 3.600 V |
Nominal darbe gerilimi | 20 kV |
Kirlilik derecesi | 4 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 25 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
Korozyona dayanıklı | |
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
ECHA SCIP numarası | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85359000 |
GTIN | 5713140189959 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Önceki
Sonraki