Han 70A bridged crimp module, F PA V2
Ürün No.: 09 14 002 3147
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 70A bridged crimp module, F PA V2
Ürün No.: 09 14 002 3147
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Modüller |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Modül türü | Han® 70 A modül |
Modülün boyutu | Tekli modül |
Modülün açıklaması | 2 Köprülü kontak |
Kodlama versiyon 2 |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Kontak sayısı | 2 |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Önceki
Sonraki