Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
Ürün No.: 09 14 006 1706
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
Ürün No.: 09 14 006 1706
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kenetleme Çerçevesi |
Aksesuarın açıklaması | Kayan montajı |
2 modül için | |
a ... f | |
Özellikler | Pek çok çekmece sistemi uygulamasında gerekmediği için kenetleme çerçevesinde PE kontağı yoktur. |
Han® Megabit modülü, Han® RJ45 modülü, optik ve pnömatik modüller hariç Han-Modular® modülleri için uygundur. |
Ayrıntılar | Lütfen yüzen washer montajı için 09140009936 yüzen pulu kullanın. |
---|---|
Ayrıntılar | Nominal gerilim ≤630 V |
Nominal darbe gerilimi ≤6 kV | |
Kirlilik derecesi 2 | |
Tam bir konnektör için belirtilen voltaj değeri elde edilebilecek maksimum seviyedir. Kullanılan modülün/modüllerin daha düşük voltaj değerleri sunduğu durumlarda bu düşük değerler geçerlidir. Bireysel uygulamalarda daha yüksek voltaj değerleri HARTING ile koordinasyon halinde onaylanabilir. |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri | ≥ 10.000 |
Yüzme toleransı | ± 2 mm |
Kilitlenme aralığı | ± 4 mm |
Malzeme | Çinko döküm |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 207 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140162068 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Önceki
Sonraki