Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Ürün No.: 09 14 002 3003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Ürün No.: 09 14 002 3003
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Modüller |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Modül türü | Han® 40 A modül |
Modülün boyutu | Tekli modül |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 2 |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Önceki
Sonraki