Han 3A RJ45 10G metal plug set
Ürün No.: 09 45 115 1560
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Ürün No.: 09 45 115 1560
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | RJ45 |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Seyyar gövde |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Boyut | 3 A |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Konnektör parçası |
Seyyar gövdeler/Muhafazalar | |
Kablo rakoru | |
Montaj talimatları |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
Kablo dış çapı | 1,6 mm |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
7,9 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Kurşun | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
UL / CSA | |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 100 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140058835 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Önceki
Sonraki