Han 3A-F-QL 1,5mm²
Ürün No.: 09 20 003 2734
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 3A-F-QL 1,5mm²
Ürün No.: 09 20 003 2734
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Han A® |
Sonlandırma yöntemi | Han-Quick Lock® sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | 3 A |
Kontak sayısı | 3 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Siyah sürgü |
Ayrıntılar | IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için |
Önceki
Sonraki