Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Ürün No.: 20 87 146 1302 200
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Ürün No.: 20 87 146 1302 200
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
Seri | Han E® |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han E® Erkek |
Seyyar gövde | |
Konnektör 2 | Han E® Dişi |
Seyyar gövde | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar sayısı | 24 |
Damar yapısı | 24x AWG 16 |
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
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2.291 g |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140262065 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki