Han 200A Module, M8 screw bolt, male
Ürün No.: 09 14 001 2675
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 200A Module, M8 screw bolt, male
Ürün No.: 09 14 001 2675
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Modüller |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Modül türü | Han® 200 A modül |
Modülün boyutu | Çift modül |
Sonlandırma yöntemi | M8 Vida sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Kontak sayısı | 1 |
Ayrıntılar | DİKKAT! Nominal voltaj yalnızca birleştirme tarafını ifade eder. Kullanıcı, bağlantı tarafında TC 200 vidalı kontakların açıklık ve kaçak mesafelerinin korunduğundan emin olmalıdır. Vidalı kontaklar baralara bağlantı için tasarlanmıştır ve tasarımları nedeniyle bağlantı alanında dokunmaya karşı korumalı değildir. |
Önceki
Sonraki