Han 1Mod-agg-F M4
Ürün No.: 09 14 001 0314
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 1Mod-agg-F M4
Ürün No.: 09 14 001 0314
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Modular® Compact |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Taşıyıcı seyyar gövde |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | M4 vidası için sabitleme deliği |
Boyut | Modular Compact |
---|---|
Kilitleme tipi | Tekli kilitleme kolu |
Ayrıntılar | Nominal gerilim ≤630 V |
Nominal darbe gerilimi ≤6 kV | |
Kirlilik derecesi 3 | |
Tam bir konnektör için belirtilen voltaj değeri elde edilebilecek maksimum seviyedir. Kullanılan modülün/modüllerin daha düşük voltaj değerleri sunduğu durumlarda bu düşük değerler geçerlidir. Bireysel uygulamalarda daha yüksek voltaj değerleri HARTING ile koordinasyon halinde onaylanabilir. |
Önceki
Sonraki