Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
Ürün No.: 33 40 070 0201 050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 5m
Ürün No.: 33 40 070 0201 050
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
Seri | Han® 1A |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 1A Dişi |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Yağa dayanıklı |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 6 |
Damar yapısı | 6x 1,5 mm² |
Kontak sayısı | 5 |
PE kontağı | Evet |
Kilitleme tipi | Geçmeli mandallar |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Eşleştirilmiş kablodan kablo konumuna IP 66 / IP67 |
Nominal akım | 10 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 400 V |
Nominal gerilim iletken-toprak | 300 V |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C etkilenmemiş |
-15 ... +80 °C taşındı | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 birleştirme durumu |
IP66 birleştirme durumu | |
IP67 birleştirme durumu | |
Kablo Çapı | 9,2 mm |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Gri |
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
ECHA SCIP numarası | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140237919 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Önceki
Sonraki