Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Ürün No.: 09 14 016 1716
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Ürün No.: 09 14 016 1716
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kenetleme Çerçevesi |
Aksesuarın açıklaması | Sabit |
4 modül için | |
A ... F | |
Özellikler | Pek çok çekmece sistemi uygulamasında gerekmediği için kenetleme çerçevesinde PE kontağı yoktur. |
Han® Megabit modülü, Han® RJ45 modülü, optik ve pnömatik modüller hariç Han-Modular® modülleri için uygundur. |
Ayrıntılar | Nominal gerilim ≤630 V |
---|---|
Nominal darbe gerilimi ≤6 kV | |
Kirlilik derecesi 2 | |
Tam bir konnektör için belirtilen voltaj değeri elde edilebilecek maksimum seviyedir. Kullanılan modülün/modüllerin daha düşük voltaj değerleri sunduğu durumlarda bu düşük değerler geçerlidir. Bireysel uygulamalarda daha yüksek voltaj değerleri HARTING ile koordinasyon halinde onaylanabilir. |
Önceki
Sonraki