Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Ürün No.: 09 12 012 3001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Ürün No.: 09 12 012 3001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Çekirdekler |
---|---|
Seri | Han® Q |
Tanımlama | 12/0 |
Teknik özellikler | Han-Quick Lock® PE kontak ile |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Boyut | 3 A |
Kontak sayısı | 12 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Mavi kaydırak (PE: 0,5 ... 2,5 mm²) |
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. | |
Ayrıntılar | IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için |
Önceki
Sonraki