Han 10B Docking Frame IP67 floating
Ürün No.: 09 30 010 1711
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 10B Docking Frame IP67 floating
Ürün No.: 09 30 010 1711
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Aksesuar tipi | Kenetleme Çerçevesi |
Boyut | 10 B |
---|---|
Ayrıntılar | Çekme aralığı x ekseni: ± 1 mm |
Çekme aralığı y ekseni: ± 1 mm | |
Çekme aralığı z ekseni: - 0,5 / +1 mm | |
Paket içeriği | 1 çerçeve |
Kenetleme çerçevesini sabitlemek için 4 silindir başlı omuzlu vida (çelik, çinko kaplama) | |
IP korumalı çerçeve |
Önceki
Sonraki