Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Ürün No.: 33 50 A60 0271 010
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Ürün No.: 33 50 A60 0271 010
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Ölflex CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Show details |
Han 10E insert female crimp Show details | |
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68 Show details | |
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25 Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han E® |
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® B |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Boyut | 10 B |
Kontak sayısı | 10 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
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
GTIN | 5713140334113 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki