Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m
Ürün No.: 09 45 600 1400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 10m
Ürün No.: 09 45 600 1400
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | demir yolu uygulamaları için |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C etkilenmemiş |
-25 ... +70 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 6x Kablo çapı |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV Kablo / kablo / ekranlama |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | 8 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤54,4 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 4,4 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | Poliolefin kopolimer elektron ışını çapraz bağlı Comp 752 |
---|---|
Renk (kablo) | Mavi |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma |
---|---|
EN 50264-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
EN 50306-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
NFPA 130 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma | |
EN 50306-4 Ozon direnci | |
EN 60811-504 Yüksek düşük sıcaklık direnci | |
EN 60811-404 Yüksek yağ direnci | |
EN 60811-404 Yüksek yakıt direnci | |
EN 60811-404 Alkali direnci | |
EN 60811-404 Asit direnci | |
DIN 51900 Düşük yangın yükü |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 735 g |
Net ağırlık | 61 g/m |
Menşei ülkesi | İsviçre |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444991 |
GTIN | 5713140062313 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki