Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Ürün No.: 09 45 600 0102 0901
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Ürün No.: 09 45 600 0102 0901
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kabloya yazdırma | “HARTING HA-VIS ETHERRAIL CAT 7 LSZH 4X(2XAWG24/7) 094560001020901 “Fertigungscode” ”Metermarkierung” |
Damar sayısı | 8 |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 24/7 |
Koruma | Ekranlı |
İletim özellikleri | Cat. 7 600 MHz'e kadar Sınıf F |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C taşındı |
-25 ... +70 °C etkilenmemiş | |
Kablo Çapı | 8,1 mm ± 0,3 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | Poliolefin kopolimer elektron ışını çapraz bağlı Comp 752 |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Özellikler | EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma |
---|---|
EN 50264-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
EN 50306-1 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
NFPA 130 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma | |
EN 50306-4 Ozon direnci | |
EN 60811-504 Yüksek düşük sıcaklık direnci | |
EN 60811-404 Yüksek yağ direnci | |
EN 60811-404 Yüksek yakıt direnci | |
EN 60811-404 Alkali direnci | |
EN 60811-404 Asit direnci | |
DIN 51900 Düşük yangın yükü | |
EN 50618 UV direnci | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 2.500 |
---|---|
Net ağırlık | 40 g |
Menşei ülkesi | İsviçre |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444991 |
GTIN | 5713140571112 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki