Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
Ürün No.: 20 77 408 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
Ürün No.: 20 77 408 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Gigabit Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 8 |
---|---|
Sabitleme | Duvara montaj |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 9,216 kB |
MAC tablo boyutu | 4k Girdiler |
Paket arabellek boyutu | 1,5 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
Jumbo çerçeve desteği | Evet |
PCB'nin uyumlu kaplaması | Evet |
Paket içeriği | Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 12 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | 130 mA @ 24 V DC |
70 mA @ 48 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | 1,3 A @ 24 V DC |
2,9 A @ 48 V DC | |
Aşırı akım koruması | 2 A Girişte |
Güç tüketimi | ≤3,3 W @ 24 V DC |
Sonlandırma yöntemi | M12 A kodlaması |
Kontak sayısı | 4 |
İletken kesiti | 0,5 mm² |
İletken kesiti | AWG 20 |
Kablo işlev şeması | + / - / - / + |
Ters polarite koruması | Evet |
Kirlilik derecesi | 2 |
---|---|
Aşırı gerilim kategorisi | III (düşük voltajla koruma) |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
10/100/1000 Mbit/s (M12 bağlantı noktaları X kodlaması) | 8 |
---|---|
İletim standartları | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
İletim uzunluğu | 100 m |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum |
---|---|
Uzunluk | 191 mm |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 42 mm |
Özellikler | EN 50155 Demir yolu uygulamaları |
---|---|
EN 50121-3-2 Demir yolu uygulamaları EMC | |
EN 61000-6-2 EMC Parazit bağışıklığı | |
EN 55035 EMC Parazit bağışıklığı | |
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
EN 55032 emisyon standardı | |
IEC 60721-3 Mekanik stabilite | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
IEC 60068-2-27 Darbe | |
IEEE 802.3 | |
UL / CSA | UL hazırlık aşamasında |
Onaylar | CE |
E1 hazırlık aşamasında | |
FCC | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 430 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140195356 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Önceki
Sonraki