Ha-VIS eCon 4080-B3
Ürün No.: 20 77 208 3003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 4080-B3
Ürün No.: 20 77 208 3003
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Hızlı Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 8 |
---|---|
Sabitleme | Duvara montaj düz |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 1,632 kB |
MAC tablo boyutu | 8k Girdiler |
Paket arabellek boyutu | 1 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
PCB'nin uyumlu kaplaması | Evet |
Paket içeriği | Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 72 V DC |
---|---|
110 V DC | |
İzin verilen gerilim | 50,4 ... 137,5 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | <54 mA @ 72 V DC |
<39 mA @ 110 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | <51,2 A @ 72 V DC |
<75,2 A @ 110 V DC | |
Güç tüketimi | <4,29 W @ 110 V DC |
Sonlandırma yöntemi | M12 A kodlaması |
Kontak sayısı | 4 |
Kablo işlev şeması | + / - / - / + |
Ters polarite koruması | Evet |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 30 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
30 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 birleştirme durumu |
MTBF | ≈ 1183.000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 8 |
---|---|
İletim standartları | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
İletim uzunluğu | 100 m |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum (anodize) |
---|---|
Çelik sac (toz boya kaplamalı) | |
Uzunluk | 50 mm |
Genişlik | 130 mm |
Yükseklik | 166 mm |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | EN 55022 Radyo bozulma özellikleri |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 850 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140135109 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Önceki
Sonraki