Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Ürün No.: 24 05 001 1400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Ürün No.: 24 05 001 1400
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Tanımlama | Single Pair Ethernet (SPE) |
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Medya dönüştürücü |
Ethernet Türü | Hızlı Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 2 |
---|---|
Sabitleme | EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 10,24 kB |
MAC tablo boyutu | 1k Girdiler |
MAC–adres filtresi | LLDP ve PROFINET PTCP Gecikmesi (01-80-C0-00-00-0E) engellendi |
Paket arabellek boyutu | 1 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
Uygulama Alanı | İç ortam kullanımı |
Paket içeriği | Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak |
Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 16,8 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | 40 mA @ 24 V DC |
20 mA @ 48 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | <1,3 A @ 24 V DC |
<2,2 A @ 48 V DC | |
Aşırı akım koruması | 2 A Girişte |
Güç tüketimi | <2,2 W @ 24 V DC |
Sonlandırma yöntemi | Takılabilir vidalı kontak |
Kontak sayısı | 3 |
İletken kesiti | 0,08 ... 2,5 mm² |
İletken kesiti | AWG 28 ... AWG 12 |
Kablo işlev şeması | + / - / FE |
Ters polarite koruması | Evet |
Kirlilik derecesi | 2 |
---|---|
Aşırı gerilim kategorisi | II (400 ≤ CTI < 600) |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 birleştirme durumu |
100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 1 |
---|---|
İletim standartları | 100BASE-T |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 100 Mbit/s |
İletim uzunluğu | 100 m |
100 Mbit/s (SPE-Ports) | 1 |
---|---|
İletim standartları | 100BASE-T1 |
İletim fizikleri | Twisted Pair 2 telli |
Veri oranı | 100 Mbit/s |
İletim uzunluğu | 40 m |
Yapılandırma Master-Slave | DIP anahtarı ile |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum (anodize) |
---|---|
Paslanmaz Çelik | |
Uzunluk | 34 mm |
Genişlik | 33 mm |
Yükseklik | 130 mm |
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
Özellikler | EN 55032 emisyon standardı |
---|---|
EN 55035 EMC Parazit bağışıklığı | |
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
Onaylar | CE |
talep üzerine | |
PROFINET | Evet |
FCC | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 238 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140195134 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Önceki
Sonraki