Ha-VIS eCon 2160BT-A
Ürün No.: 24 02 016 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS eCon 2160BT-A
Ürün No.: 24 02 016 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Hızlı Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 16 |
---|---|
Sabitleme | EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 2 kB |
MAC tablo boyutu | 8k Girdiler |
Paket arabellek boyutu | 2 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Enerji Verimli Ethernet | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
Paket içeriği | Güç kaynağı için takılabilir vidalı kontak |
Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 9 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | <93 mA @ 24 V DC |
<49 mA @ 48 V DC | |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Başlangıç akımı | <1,6 A @ 24 V DC |
Aşırı akım koruması | 2 A Girişte |
Güç tüketimi | <2,23 W @ 24 V DC |
Sonlandırma yöntemi | Takılabilir vidalı kontak |
Kontak sayısı | 3 |
İletken kesiti | 0,08 ... 2,5 mm² |
İletken kesiti | AWG 28 ... AWG 12 |
Kablo işlev şeması | + / - / FE |
Ters polarite koruması | Evet |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 0 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
0 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 birleştirme durumu |
MTBF | ≈ 1750.000 h |
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 16 |
---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum (anodize) |
---|---|
Uzunluk | 27,3 mm |
Genişlik | 120 mm |
Yükseklik | 113,5 mm |
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
Özellikler | EN 55022 Radyo bozulma özellikleri |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
UL / CSA | |
Onaylar | CE |
DNV GL | |
FCC | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 390 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140147416 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Önceki
Sonraki