Ha-VIS MK3000 DINH
Ürün No.: 24 98 100 0005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS MK3000 DINH
Ürün No.: 24 98 100 0005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS MK3000 |
Aksesuar tipi | Montaj adaptörü |
Aksesuarın açıklaması | Düz DIN ray montajı |
Yatay |
Malzeme (aksesuarlar) | Çelik sac |
---|---|
Yüzey (aksesuarlar) | Galvanize |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 362,18 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85177000 |
GTIN | 5713140148826 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19.179.090,00 |
Önceki
Sonraki