Ha-VIS MK3000 Cover25
Ürün No.: 24 98 100 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS MK3000 Cover25
Ürün No.: 24 98 100 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS MK3000 |
Aksesuar tipi | Montaj kapağı |
Aksesuarın açıklaması | 25 mm genişliğe sahip anahtarlar için |
Malzeme (aksesuarlar) | Çelik sac |
---|---|
Yüzey (aksesuarlar) | Galvanize |
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
Net ağırlık | 155,8 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85177000 |
GTIN | 5713140148772 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19.179.090,00 |
Önceki
Sonraki