Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Ürün No.: 20 76 010 0300
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Ürün No.: 20 76 010 0300
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS SFP |
Aksesuar tipi | Alıcı-verici |
Aksesuarın açıklaması | Çok modlu |
Ethernet Türü | Gigabit Ethernet |
Kablo uzunluğu | 550 m |
---|
Veri oranı | 1,25 Gbit/s |
---|---|
İşletme sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
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
Net ağırlık | 20,2 g |
Menşei ülkesi | Tayvan |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85367000 |
GTIN | 5713140134539 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27.060.314,00 |
Önceki
Sonraki