HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC
Ürün No.: 33 57 851 1000 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC
Ürün No.: 33 57 851 1000 001
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Kablo Çapı | 12 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | PVC |
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
Net ağırlık | 0,1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140151994 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Önceki
Sonraki