HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0100 002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Ürün No.: 33 57 851 0100 002
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik) |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar yapısı | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Kablo Çapı | 12,6 mm |
---|---|
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Net ağırlık | 2.200 g |
Net ağırlık | 217 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140274020 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Önceki
Sonraki