HPP V4 hood surface mounting
Ürün No.: 09 45 345 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HPP V4 hood surface mounting
Ürün No.: 09 45 345 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Makine tipi muhafaza |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
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
California Önerme 65 madde | Naftalin |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 17 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140059962 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Önceki
Sonraki