HPP V4 blind cover
Ürün No.: 09 45 845 0019
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Aksesuar tipi | Kör plaka |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1,82 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki