HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
Ürün No.: 09 45 195 1100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
Ürün No.: 09 45 195 1100
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Konnektör setleri |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | RJ45 konnektörlü muhafaza, koruma ve kablo rakoru dahil |
İletken kesiti | 0,22 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Kablo Çapı | 4,9 ... 8,6 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 96 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059481 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki