HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
Ürün No.: 09 45 195 1520
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
Ürün No.: 09 45 195 1520
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Konnektör setleri |
Sonlandırma yöntemi | Delik açma sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | RJ45 konnektörlü muhafaza, koruma ve kablo rakoru dahil |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,22 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | 1 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Kablo Çapı | 4,9 ... 8,6 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Kurşun | |
ECHA SCIP numarası | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 92,48 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059498 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki