HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Ürün No.: 09 45 600 0107 0002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Ürün No.: 09 45 600 0107 0002
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Damar sayısı | 8 |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +80 °C |
Minimum bükülme yarıçapı | 8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
4x Kablo çapı (tekil bükme) | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|
Ambalaj boyutu | 1.000 |
---|---|
Net ağırlık | 50 g |
Net ağırlık | 47 g/m |
Menşei ülkesi | Avusturya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140571013 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki