HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Ürün No.: 09 45 600 0236
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Ürün No.: 09 45 600 0236
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/19 |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-30 ... +70 °C taşındı | |
-20 ... +60 °C zorla yönlendirilerek taşındı | |
Kablo Çapı | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekil bükme) |
8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) | |
15x Kablo çapı (zorla yönlendirme ile tekrarlanan bükme) | |
Sürükleme zinciri uyumlu | Evet |
Bükme döngüleri | ≥ 5.000.000 @ uzunluk ≤ 4,5 m @ hız ≤ 5 m/s @ ivme ≤ 10 m/s² |
Burulma dayanımı | ≥ 1.000.000 @ torsiyon açısı= ±180°/m |
Gerilme direnci | ≤105 N etkilenmemiş |
≤30 N taşındı | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤280 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|---|
UL 2556 bölümüne göre FT2. 9,1 | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı | |
IEC 60754-1 Halojen içermemezlik | |
Onaylar | UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V) |
CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.050 g |
Net ağırlık | 51 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140273528 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki