HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
Ürün No.: 09 45 600 0525
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
Ürün No.: 09 45 600 0525
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Özellikler | Alev geciktirici, halojensiz ve RoHS uyumlu |
Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
İletim özellikleri | Cat. 7 2000 MHz'e kadar Sınıf II |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C |
Kablo Çapı | 7,1 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV Kablo / kablo / ekranlama |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | 10 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 60754-2 Aşındırıcı olmayan |
---|---|
IEC 61034 Duman yoğunluğu | |
IEC 60811-404 Yağ dayanıklılığı | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
IEC 60332-3-22 Alev geciktirme | |
Directive 2011/65/EU | |
Directive 2015/863/EU | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 5.981 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444995 |
GTIN | 5713140273672 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki