HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Ürün No.: 21 04 316 2400
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Ürün No.: 21 04 316 2400
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
Seri | Yuvarlak konnektörler 7/8" |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 1 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 18 |
Nominal akım | 10 A |
Nominal gerilim iletken-toprak | 230 V |
Nominal gerilim iletken-iletken | 400 V |
Nominal darbe gerilimi | 4,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 20 cm |
Malzeme (parça) | Termoplastik poliüretan (TPU) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 0,01 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140364547 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki