HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
Ürün No.: 09 45 600 0650
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
Ürün No.: 09 45 600 0650
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 500 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 23/1 |
İletim özellikleri | Cat. 7 2000 MHz'e kadar Sınıf II |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C etkilenmemiş |
-10 ... +50 °C taşındı | |
Minimum bükülme yarıçapı | 8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
4x Kablo çapı (tekil bükme) | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤75 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 4,2 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 39.200 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140062191 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki