HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
Ürün No.: 09 45 600 0502
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
Ürün No.: 09 45 600 0502
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
UV direnci | |
Kabloya yazdırma | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
Çalışma Gerilimi | 100 V |
---|---|
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Döngü direnci | ≤ 290 Ω/km |
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +80 °C |
Kablo Çapı | 6,3 ... 6,9 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV Kablo / kablo / ekranlama |
İletken direnci @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
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
Özellikler | IEC 61156-6 |
---|---|
EN 13602 | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
UL style 20276 (80°C / 30 V) | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4.500 g |
Net ağırlık | 47 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444995 |
GTIN | 5713140062108 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki