HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Ürün No.: 09 45 600 0600 0201
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Ürün No.: 09 45 600 0600 0201
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Yağa dayanıklı | |
Halojensiz | |
UV direnci |
Damar sayısı | 8 |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
Çalışma Gerilimi | 100 V |
---|---|
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Döngü direnci | ≤ 290 Ω/km |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV Kablo / kablo / ekranlama |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
Özellikler | EN 13602 |
---|---|
EN 50290-2-23 | |
F45052-F5100 | |
IEC 60332-1-2 | |
EN 60811-404 | |
UL 1581 | |
UL style 21815 (80°C / 300 V) |
Ambalaj boyutu | 1.000 |
---|---|
Net ağırlık | 0,05 kg |
Net ağırlık | 46 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140570887 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki