HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Ürün No.: 09 45 600 0335
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Ürün No.: 09 45 600 0335
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablo uzunluğu | 50 m |
---|---|
Damar sayısı | 13 |
Damar yapısı | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +90 °C |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
Malzeme (kablo) | Poliolefin kopolimer |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Onaylar | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 391 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140273993 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Önceki
Sonraki