HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
Ürün No.: 09 45 600 0137
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
Ürün No.: 09 45 600 0137
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Halojensiz | |
UV direnci | |
Yağa dayanıklı | |
Kabloya yazdırma | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C etkilenmemiş |
-20 ... +60 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,3 ... 6,7 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
3x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Sürükleme zinciri uyumlu | Evet |
Bükme döngüleri | ≥ 3.000.000 & çapraz uzaklık ≤ 0,2 m & hız ≤ 4 m/s & ivme ≤ 4 m/s² |
Gerilme direnci | ≤150 N |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Kablo / kablo / ekranlama |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | 20 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Kırmızı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173 | |
IEC 24702 | |
EN 50173-3 | |
IEC 61918 | |
EN 50288-2-1 | |
IEC 61156-5 | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
EN 60811-2-1 Yağ dayanıklılığı | |
UL / CSA | UL 444 DUZX.E333432 |
Standartlar | SERCOS III Tip C |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.214 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140273498 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki