HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
Ürün No.: 09 45 600 0131
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
Ürün No.: 09 45 600 0131
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Yağa dayanıklı | |
UV direnci |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C etkilenmemiş |
-20 ... +60 °C taşındı | |
Minimum bükülme yarıçapı | 7x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
3x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Sürükleme zinciri uyumlu | Evet |
Bükme döngüleri | ≥ 3.000.000 & çapraz uzaklık ≤ 0,2 m & hız ≤ 4 m/s & ivme ≤ 4 m/s² |
Gerilme direnci | ≤150 N |
Kuplaj zayıflaması @ 20 °C / 10 MHz | 20 mΩ/m |
İletken direnci @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
Özellikler | EN 13602 |
---|---|
EN 50290-2-23 | |
F45052-F5100 | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
EN 60811-2-1 Yağ dayanıklılığı | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.231 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444995 |
GTIN | 5713140061842 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki