Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Ürün No.: 09 06 001 9979
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Ürün No.: 09 06 001 9979
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
har-modular® | |
Aksesuar tipi | Vida |
Aksesuarın açıklaması | M2,2 x 8 |
kabuk muhafazası D 20/2 için | |
kabuk muhafazası D 20/4 için | |
kabuk muhafazası 2C, 3C için | |
har-modular® P modülü için | |
har-modular® T modülü - erkek konnektörü için |
Malzeme (aksesuarlar) | Metal |
---|---|
Renk (aksesuarlar) | Metalik |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Önceki
Sonraki