FORJ, MM 62,5 ST-ST
Ürün No.: 33 99 050 0000 005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Ürün No.: 33 99 050 0000 005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Aksesuar tipi | Fiber optik döner bağlantı |
---|---|
Aksesuarın açıklaması | ST / BFOC konnektörleri için |
fiber türü 62,5 / 125 µm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +75 °C |
---|---|
Ekleme kaybı | ≤1 dB Sıklıkla |
1,5 dB maks. | |
≤1 dB azaltma değişimi @ 30 dönüş / dak | |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP66 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Paslanmaz Çelik |
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
Net ağırlık | 23 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85367000 |
GTIN | 5713140274044 |
eCl@ss | 90.909.090,00 |
Önceki
Sonraki