FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
Ürün No.: 33 02 111 0020 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
Ürün No.: 33 02 111 0020 001
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
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | SCRJ duplex POF |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar yapısı | 980 / 1000 µm |
Kablo Çapı | 8 mm |
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
Kurşun | |
Nikel |
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 134,5 g |
Menşei ülkesi | İngiltere |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85447000 |
GTIN | 5713140150027 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki